(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de llaves de ajuste largo (45 °) 2600

Juego de llaves de ajuste largo (45 °) 2600

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves offset tipo largo de tamaño imperial.
[Caracteristicas]
· El ángulo de flexión del mango es de 45 °, lo que permite apretar / aflojar pernos y tuercas mientras se evitan los objetos circundantes.
· La parte de la caja puede encajar fácilmente en tuercas y tornillos y facilita el trabajo en espacios relativamente estrechos, ya que tiene una estructura de doble hexágono.
· Puede usarse para apretar pernos y tuercas hexagonales imperiales.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· La parte desplazada tiene forma de anillo y es poco probable que se salga de los pernos y tuercas, y recibe el mismo peso en las partes circundantes. Por lo tanto, permite un apriete seguro y resistente.
[Aplicaciones]
· Utilizable para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otras máquinas importadas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2600

 
Número de Parte
2600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45 Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 1/2×9/16 / 13/16×7/8 / 15/16×1 / 3/4×25/32 / 3/8×7/16 / 5/8×11/16 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido (elementos) 6 Establecer contenido MB45-1214、MB45-1618、MB45-2022、MB45-2425、MB45-2628、MB45-3032

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2600 de la serie Juego de llaves de ajuste largo (45 °) 2600.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico