(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de caja larga (45 °) MB45

Llave de caja larga (45 °) MB45
  • Descuento por volumen

Llave offset de tipo largo que se puede usar para apretar pernos y tuercas hexagonales de tamaño imperial.
[Caracteristicas]
· El ángulo de flexión del mango es de 45 °, lo que permite apretar / aflojar pernos y tuercas mientras se evitan los objetos circundantes.
· La parte de la caja puede encajar fácilmente en tuercas y tornillos y facilita el trabajo en espacios relativamente estrechos, ya que tiene una estructura de doble hexágono.
· La parte desplazada tiene forma de anillo y es poco probable que se salga de los pernos y tornillos.
· Los alrededores reciben la carga de manera uniforme, lo que permite un trabajo pesado y una fijación segura.
[Aplicaciones]
· Para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MB45-1214
MB45-1618
MB45-2022
MB45-2425
MB45-2628
MB45-3032
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1763/8×7/161517.56.57.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2091/2×9/1619.521.588.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2485/8×11/1623.525.5910
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2863/4×25/322828.51212.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

33613/16×7/830321314
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

38115/16×134361516

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico