(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de compensación mecánica larga (45 ° x10 °) M44

Llave de compensación mecánica larga (45 ° x10 °) M44
  • Descuento por volumen

La altura de la parte del mango es baja, por lo que con esta llave inglesa, es posible apretar y aflojar pernos y tuercas mientras se evitan obstáculos en los alrededores.
[Caracteristicas]
· La parte de la caja puede encajar fácilmente en tuercas y tornillos y facilita el trabajo en espacios estrechos, ya que tiene una estructura de doble hexágono.
· La parte desplazada tiene forma de anillo y es poco probable que se salga de los pernos y tornillos, y recibe el mismo peso en las partes circundantes.
· Potente y permite un apriete seguro.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M44-0810
M44-5.507
M44-1012
M44-1013
M44-1113
M44-1214
M44-1317
M44-1417
M44-1719
M44-1921
M44-2224
M44-2427
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1848×101315.566.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1515.5×71011.555.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19410×1215.5186.57.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19610×1315.5196.58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19811×1316.51978
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21912×1418217.58.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24713×17192589.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24814×1721258.59.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27917×192527.59.510.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30619×2127.529.510.511.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32322×2431.534.51213.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35024×2734.537.513.515

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45×10 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico