(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de tuercas abocinadas M263

Juego de llaves de tuercas abocinadas M263
  • Descuento por volumen

Una llave para tuberías. Perfecto para trabajar con tuercas en tuberías de freno y tuberías de alta presión.
[Caracteristicas]
· Perfecto para trabajar con tuercas en tuberías de freno y tuberías de alta presión.
· Un diseño de 15 ° que facilita la aplicación de fuerza.
[Aplicaciones]
· Trabajos de apriete y aflojamiento de tuberías de freno de automóviles.
· Apretar y aflojar tuercas para tuberías de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M263

 
Número de Parte
M263
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 160 / 165 / 155 Ángulo de desplazamiento(°) 15 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 11 / 12 / 14 / 17 / 19
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (mm) 10、11、12、14、17、19 Establecer contenido (elementos) 3
Establecer contenido M26-1011、M26-1214、M26-1719 Accesorio Con paquete de plástico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M263 de la serie Juego de llaves de tuercas abocinadas M263.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico