(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves acodadas cortas (45 °) M465

Juego de llaves acodadas cortas (45 °) M465
  • Descuento por volumen

Juego de 5 piezas de llave offset de tipo corto.
[Caracteristicas]
· La longitud total es corta y el ángulo de flexión del mango es de 45 °.
· Para apretar o aflojar pernos y tuercas en espacios estrechos.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M465

Número de Parte
M465
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 130 / 115 / 105 / 147 Ángulo de desplazamiento(°) 45 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 / 9
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (mm) 8、9、10、11、12、13、14、17 Establecer contenido (elementos) 5
Establecer contenido M46-0809、M46-1012、M46-1113、M46-1214、M46-1417 Accesorio Con paquete de plástico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M465 de la serie Juego de llaves acodadas cortas (45 °) M465.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico