(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave combinada de herramienta de titanio

Llave combinada de herramienta de titanio
  • Descuento por volumen

Llaves combinadas de aleación de titanio.
[Caracteristicas]
· La gravedad específica de la aleación de titanio es aproximadamente 4.4, aproximadamente 60% más liviana que el hierro.
· Una llave inglesa cuyas propiedades de resistencia a la corrosión son superiores a las de acero inoxidable y aleaciones de cobre, que son conocidas por su resistencia a la oxidación.
· Demuestra suficiente resistencia a la corrosión contra productos químicos de baja concentración. Su fuerza borra el estándar de combinación de llaves JIS.
· Como no es magnético, permite trabajar sin la influencia de la fuerza magnética, incluso dentro de un campo magnético. Como no está influenciado por la fuerza magnética, no afecta negativamente a los dispositivos electrónicos.
[Aplicaciones]
· Para trabajos en presencia de campos magnéticos, como en fábricas de electrólisis, equipos de telecomunicaciones de oficina y plantas de energía.
· Para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, etc.
· Ideal para lugares que utilizan pernos y tuercas de acero inoxidable, como trabajos de impermeabilización, plomería y equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMS-08
TMS-10
TMS-12
TMS-13
TMS-14
TMS-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120819134.36
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140102315.54.56.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1601227.5185.57.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1711329.51968
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1801432216.58.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

235194228810.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico Material Aleación de titanio hecho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico