(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de repuesto para sierra de metal serie TN【12 piezas por paquete】

Hoja de repuesto para sierra de metal serie TN
  • Descuento por volumen

[Características]
· Puede seleccionar entre varias variaciones según su aplicación y propósito.
· TN-11 al 18: Como hoja de sierra para procesamiento de precisión, no tiene dientes triscados y la superficie de corte tiene un acabado limpio. Elija según el propósito y el propósito.
· TN-20/21 para carpintería de madera: Ideal para cortar madera ampliando la distancia entre cuchillas. La capacidad de corte mejora drásticamente
· TN-22 para resina: Previene la obstrucción ampliando adecuadamente el intervalo de las cuchillas. Mejora la eficiencia del trabajo
· Material de alta dureza TN-23: Al alternar 2 tipos de hojas, puedes cortar con un efecto de lima.
· Para metales: TN-24 al 26: Un tipo de alta calidad con dientes fijados en la hoja. La capacidad de corte es la más alta de la serie.
[Aplicaciones]
· Una hoja de repuesto para sierra para trabajar metales.
· Puede usarse para mecanizado de precisión de metales.

(i)Advertencia

  • La imagen es un ejemplo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TN-11
TN-13
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Espesor de la hoja
(mm)
Ancho
(mm)
Número de hilos por 1 cm

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/00.240.4824

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1000.280.5620

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cuchilla de repuesto Tamaño de hoja de sierra(mm) 130 Aplicación Aluminio de latón
Características La hoja de sierra utilizada exclusivamente para el mecanizado de precisión procesa limpiamente los planos de sección sin irregularidades. RoHS Corresponde a

Soporte técnico