(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kit de mantenimiento KSC-06

Kit de mantenimiento KSC-06
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 22
· Tipo de juego de herramientas: Tipo de cremallera
· Masa (sol): 2000
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): Dimensiones externas: 310 × 225 × 50,Dimensiones internas: 300 × 215 × 40

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KSC-06

 
Número de Parte
KSC-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de cremallera Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) Dimensiones externas: 310 x 225 x 50, Dimensiones internas: 300 × 215 × 40
Establecer contenido(Puntos) 22 Color de la caja Negro Masa(g) 2000
tipo de producto Para mantenimiento de campo Establecer contenido 1 Pinzas de borde inclinado (con agujero): NN-46 Establecer contenido 2 Alicates combinados: PC-06
Establecer contenido 3 Alicates de electricista: PD-06 Establecer contenido 4 Alicates de punta larga: PR-16 Establecer contenido 5 Pinzas: PTS-02
Establecer contenido 6 Controlador ajustable (-) 2X0.5: DA-02 Establecer contenido 7 Destornillador de tuerca, lado opuesto 5.5: DN-05 Establecer contenido 8 Destornillador (+) # 00: DS-03
Establecer contenido 9 Destornillador de cabeza plana 2.6 x 0.35: DS-13 Establecer contenido 10 Destornillador (+) # 0: DS-23 Establecer contenido 11 Destornillador de cabeza plana 5.5 x 0.7: DS-54
Establecer contenido 12 Destornillador (+) # 2: DS-64 Establecer contenido 13 Archivo (plano) Establecer contenido 14 Archivo (círculo)
Establecer contenido 15 Regla: TM-04 Establecer contenido 16 Juego de llaves hexagonales (juego de 8 piezas): TWH-04 Establecer contenido 17 Llave inglesa: TWM-02
Establecer contenido 18 Soldador inalámbrico (con tapa) caliente: SK-60 Establecer contenido 19 Punta de golpe: SK-66 Establecer contenido 20 Cadena de soldadura 20 g: SW-30
Establecer contenido 21 Cortador Establecer contenido 22 Multi Holder Suplemento Con correa y útil trabajo multi-soporte.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KSC-06 de la serie Kit de mantenimiento KSC-06.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico