(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kit de mantenimiento KSC-05

Kit de mantenimiento KSC-05
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 15
· Tipo de juego de herramientas: Tipo de cremallera
· Masa (sol): 1000
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): Dimensiones externas: 255 × 150 × 50,Dimensiones internas: 245 × 140 × 40

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KSC-05

 
Número de Parte
KSC-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de cremallera Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) Dimensiones externas: 255 x 150 x 50, Dimensiones internas: 245 × 140 × 40
Establecer contenido(Puntos) 15 Color de la caja Negro Masa(g) 1000
tipo de producto Para mantenimiento de campo Establecer contenido 1 Pinzas de servicio pesado: NK-15 Establecer contenido 2 Alicates combinados: PC-06
Establecer contenido 3 Alicates de punta larga: PR-16 Establecer contenido 4 Pinzas: PTS-01 Establecer contenido 5 Controlador ajustable (-) 2X0.5: DA-02
Establecer contenido 6 Destornillador (+) # 00: DS-03 Establecer contenido 7 Destornillador (+) # 0: DS-23 Establecer contenido 8 Destornillador (-) 4 x 0.5: DS-33
Establecer contenido 9 Destornillador (+) # 2: DS-64 Establecer contenido 10 Juego de llaves hexagonales (juego de 7 piezas): TWH-01 Establecer contenido 11 Soldador inalámbrico (con tapa): SK-60
Establecer contenido 12 Punta de golpe caliente: SK-66 Establecer contenido 13 Cadena de soldadura 20 g: SW-30 Establecer contenido 14 Archivo (plano)
Establecer contenido 15 Multi Holder Suplemento Con correa y útil trabajo multi-soporte.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico