(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Kit de mantenimiento KS-14

Kit de mantenimiento KS-14
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 18
· Tipo de juego de herramientas: Tipo de cremallera
· Masa (sol): 1300
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): Dimensiones externas: 250 × 180 × 50,Dimensiones internas: 235 × 170 × 40

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KS-14

 
Número de Parte
KS-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de cremallera Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) Dimensiones externas: 250 x 180 x 50, Dimensiones internas: 235 × 170 × 40
Establecer contenido(Puntos) 18 Color de la caja Negro Masa(g) 1300
Material de la caja (Nylon) tipo de producto Para equipos OA / equipos electrónicos Establecer contenido 1 Micro pinza: NS-03
Establecer contenido 2 Alicates de punta larga: PR-16 Establecer contenido 3 Pinzas: PTS-01 Establecer contenido 4 Neji-Saurus XP: PZ-56
Establecer contenido 5 Destornillador (+) # 00: DP-03 Establecer contenido 6 Destornillador (+) # 0: DP-24 Establecer contenido 7 Destornillador (+) # 2: DP-64
Establecer contenido 8 Destornillador de cabeza plana 4.3 x 0.5: DP-34 Establecer contenido 9 Destornillador de tuerca, lado opuesto 5.5: DN-05 Establecer contenido 10 Archivo (semicírculo)
Establecer contenido 11 Mini llave 5.5X6: TS-23 Establecer contenido 12 Mini llave 8X9: TS-25 Establecer contenido 13 Regla: TM-04
Establecer contenido 14 Aguja de trazar: TZ-05 Establecer contenido 15 Juego de llaves hexagonales: TWH-01 Establecer contenido 16 Mono inteligente: TWM-03
Establecer contenido 17 Alcance de inspección: SL-02 Establecer contenido 18 Cortador Características Equipado con Neji-saurus XP que es conveniente para trabajos de mantenimiento y reparación de serie.
Suplemento Con correa.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KS-14 de la serie Kit de mantenimiento KS-14.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico