(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves cortas tipo L, punta larga, bajo cuello, BL700S

Juego de llaves cortas tipo L, punta larga, bajo cuello, BL700S
  • Descuento por volumen

Una llave hexagonal de tipo corto donde la longitud del cuello se ha hecho lo más corta posible.
[Caracteristicas]
· Utiliza una aleación especial para mejorar el torque, la durabilidad y la resistencia a la abrasión.
· Tratamiento térmico de alto nivel / tratamiento de cromado duro.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Juego de 7 piezas. Tipo largo en forma de L con una longitud corta debajo de la cabeza.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos.
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BL700S

 
Número de Parte
BL700S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Material Acero de aleación especial Establecer contenido BL-1.5S、BL-02S、BL-2.5S、BL-03S、BL-04S、BL-05S、BL-06S
Accesorio Titular incluido Peso(g) 120 Características Debido al tratamiento de calentamiento de alto nivel y al cromado duro, se evita la abrasión de las piezas hexagonales, aumentando su tenacidad (resistencia a la rotura) y el trabajo preciso y la seguridad aumentando mientras el nivel de resistencia es alto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BL700S de la serie Juego de llaves cortas tipo L, punta larga, bajo cuello, BL700S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico