(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Vástago corto Llave larga en forma de L Llave BLB-S

Vástago corto Llave larga en forma de L Llave BLB-S
  • Descuento por volumen

Llave de barra hexagonal ideal para apretar / aflojar pernos hexagonales de tamaño de pulgada, etc., en espacios donde hay restricciones de altura.
[Caracteristicas]
· Utiliza una aleación especial para mejorar el torque, la durabilidad y la resistencia a la abrasión.
· Tratamiento térmico de alto nivel / tratamiento de cromado duro.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Tipo largo en forma de L con una longitud corta debajo de la cabeza.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BLB-02S
BLB-03S
BLB-04S
BLB-05S
BLB-06S
BLB-07S
BLB-08S
BLB-2.5S
BLB-10S
BLB-12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/169041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/3211263
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/812688
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5/32140915
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/161601125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/321701238
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/41801348
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/6410052
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/162001690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/822418148

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico
Material Acero de aleación especial Características Debido al tratamiento de calentamiento de alto nivel y al cromado duro, se evita la abrasión de las piezas hexagonales, aumentando su tenacidad (resistencia a la rotura) y el trabajo preciso y la seguridad aumentando mientras el nivel de resistencia es alto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico