(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de llaves cortas tipo L con punta de bola corta debajo del cuello BSB900S

Juego de llaves cortas tipo L con punta de bola corta debajo del cuello BSB900S
  • Descuento por volumen

Llave de barra hexagonal ideal para apretar / aflojar pernos hexagonales de tamaño de pulgada, etc., en espacios donde hay restricciones de altura.
[Caracteristicas]
· Utiliza una aleación especial para mejorar el torque, la durabilidad y la resistencia a la abrasión.
· Tratamiento térmico de alto nivel / tratamiento de cromado duro.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Tipo estándar en forma de L con cabeza corta. Conjunto de 9 piezas.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSB900S

 
Número de Parte
BSB900S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8
Artículo único / conjunto Establecer producto Material Acero de aleación especial Establecer contenido BSB-02S、BSB-2.5S、BSB-03S、BSB-04S、BSB-05S、BSB-06S、BSB-08S、BSB-10S、BSB-12S
Accesorio Titular incluido Peso(g) 300 Características Debido al tratamiento de calentamiento de alto nivel y al cromado duro, se evita la abrasión de las piezas hexagonales, aumentando su tenacidad (resistencia a la rotura) y el trabajo preciso y la seguridad aumentando mientras el nivel de resistencia es alto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSB900S de la serie Juego de llaves cortas tipo L con punta de bola corta debajo del cuello BSB900S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico