(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal larga en forma de L ALB

Llave hexagonal larga en forma de L ALB
  • Descuento por volumen

Llave hexagonal ideal para apretar y aflojar tornillos de cabeza hueca hexagonal de tamaño imperial y tornillos de fijación.
[Caracteristicas]
· Un tipo largo que cuenta con una operabilidad suave y un ajuste potente.
· Hecho de acero de aleación especial que mejora el alto torque, la durabilidad y la resistencia al desgaste.
· Tratamiento térmico de alto nivel y tratamiento de cromado duro.
· Se evita la abrasión de las piezas hexagonales, ya que aumenta su tenacidad (resistencia a la rotura) junto con un trabajo confiable y seguro, mientras que el nivel de resistencia es alto.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ALB-02
ALB-03
ALB-04
ALB-05
ALB-06
ALB-07
ALB-08
ALB-2.5
ALB-10
ALB-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/1690142
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/32112184
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/81262010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/321402517
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/161602829
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7/321703044
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/41803256
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/64100163
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/162003699
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/822440160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Objeto unico
Material Acero de aleación especial Características Debido al tratamiento de calentamiento de alto nivel y al cromado duro, se evita la abrasión de las piezas hexagonales, aumentando su tenacidad (resistencia a la rotura) y el trabajo preciso y la seguridad aumentando mientras el nivel de resistencia es alto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico