(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de punta larga tipo L BPL900

Juego de llaves de punta larga tipo L BPL900

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves largas tipo L, ideal para apretar y aflojar tornillos hexagonales / tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Cuenta con una operabilidad suave y un ajuste potente.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BPL900

 
Número de Parte
BPL900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido BPL-1.5、BPL-02、BPL-2.5、BPL-03、BPL-04、BPL-05、BPL-06、BPL-08、BPL-10 Accesorio Titular incluido
Peso(g) 300

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BPL900 de la serie Juego de llaves de punta larga tipo L BPL900.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico