(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves largas tipo L con punta esférica BL700

Juego de llaves largas tipo L con punta esférica BL700
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de barra hexagonales largas tipo L con punta de bola que están hechas de acero de aleación especial que mejora el alto par, la durabilidad y la resistencia al desgaste.
[Caracteristicas]
· Recubrimiento de cromato duro donde la dureza se incrementa a un máximo del 15% gracias al tratamiento térmico de alto nivel.
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia; La adición de un tratamiento térmico completo eleva el rendimiento de la aleación al límite.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Juego de 7 piezas, tipo largo en forma de L.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos, y para trabajos de montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BL700

Número de Parte
BL700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Material Acero de aleación especial Establecer contenido BL-1.5、BL-02、BL-2.5、BL-03、BL-04、BL-05、BL-06
Accesorio Titular incluido Peso(g) 160 Características Debido al tratamiento de calentamiento de alto nivel y al cromado duro, se evita la abrasión de las piezas hexagonales, aumentando su tenacidad (resistencia a la rotura) y el trabajo preciso y la seguridad aumentando mientras el nivel de resistencia es alto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BL700 de la serie Juego de llaves largas tipo L con punta esférica BL700.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico