(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave de punta larga tipo L BLB

Llave de punta larga tipo L BLB
  • Descuento por volumen

Llave hexagonal ideal para apretar y aflojar tornillos de cabeza hueca hexagonal de tamaño imperial y tornillos de fijación.
[Caracteristicas]
· Una llave tipo L de punta esférica (tamaño en pulgadas) que cuenta con una operabilidad suave y un ajuste potente.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Hecho de acero de aleación especial que mejora el alto torque, la durabilidad y la resistencia al desgaste.
· Tratamiento térmico de alto nivel y tratamiento de cromado duro.
· Se evita la abrasión de las piezas hexagonales, ya que aumenta su tenacidad (resistencia a la rotura) junto con un trabajo confiable y seguro, mientras que el nivel de resistencia es alto.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BLB-02
BLB-03
BLB-04
BLB-05
BLB-06
BLB-07
BLB-08
BLB-2.5
BLB-10
BLB-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/1690142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/32112184
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/81262010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/321402517
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/161602829
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/321703044
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/41803256
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/64100163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5/162003699
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/822440160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico
Material Acero de aleación especial Características Debido al tratamiento de calentamiento de alto nivel y al cromado duro, se evita la abrasión de las piezas hexagonales, aumentando su tenacidad (resistencia a la rotura) y el trabajo preciso y la seguridad aumentando mientras el nivel de resistencia es alto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico