(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Llave hexagonal tipo T larga

Llave hexagonal tipo T larga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal ideal para apretar y aflojar los tornillos de cabeza hexagonal y los tornillos de bloqueo del hexágono en lugares profundos y estrechos.
[Caracteristicas]
· Llave hexagonal tipo T con una longitud total de 500 mm.
· Ejerce poder en el trabajo en lugares profundos y estrechos.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
THW-04L500
THW-05L500
THW-06L500
THW-08L500
THW-10L500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Dimensiones del mango (dimensión H) * Solo en forma de T
(mm)
Diámetro del eje (medida D) Nota: solo en forma de T
(mm)
Longitud del eje hexagonal (dimensión L1) * solo en forma de T
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41209.030290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

516011.040460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619012.745640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819012.745650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1019012.750660

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tipo T Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Objeto unico
Longitud total (talla L)(mm) 500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico