(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates redondos PM-06

Alicates redondos PM-06
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Primavera: Incluido
· Tipo de alicates: Alicates
· Longitud total (mm): 145
· Conjunto/artículo único: Objeto unico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PM-06

Número de Parte
PM-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 145
Con o sin resorte Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Material Acero de alto carbono
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 80 Características Óptimo para doblar cables, fundir cables y enrollarlos.
Suplemento Tamaño de la punta: ø1.5 mm, Tamaño de la base de la punta: ø6 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PM-06 de la serie Alicates redondos PM-06.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico