(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores de doble llave (tipo compatible con tornillo especial)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DR-50

Número de Parte
DR-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 / 4.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán Disponible Tipo de agarre Caucho
Lado opuesto(mm) 6.35 Tamaño de la broca T-8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、(+)#1/(-)4.5、(+)#2/(-)6.0 Establecer contenido T-8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、#1、 -4.5, #2、- 6.0
Peso(g) Cuerpo: 59 / Juego de bits: 68 Características Destornillador de doble llave con un conjunto de 8 tipos de brocas para tornillos especiales, Phillips y brocas de cabeza plana. El mango acolchado es antideslizante y se adapta bien a las manos. El portapuntas de repuesto es un tipo de bureta portátil conveniente. Explicación suplementaria La broca Phillips / cabeza plana es un imán de punta.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DR-50 de la serie Juego de destornilladores de doble llave (tipo compatible con tornillo especial).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico