(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores de ajuste de cerámica DK-90

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DK-90

Número de Parte
DK-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Otro Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 2.5 / 1.8 / 0.9 / 1.3 / 2.4 / 0.8
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.4 / 0.35 / 0.7 Tamaño de la punta Positivo: ø3 Establecer contenido DA-48、50、51、52
Peso(g) 40 Tamaño de la caja(mm) 45×148

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DK-90 de la serie Juego de destornilladores de ajuste de cerámica DK-90.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico