(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SD MEMOX (cómoda de 9 ø incluida)

SD MEMOX (cómoda de 9 ø incluida)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Rueda de diamante vitrificado que permite un vendaje fácil en la máquina usando el tocador dedicado incluido.
· La gran calidad de corte continúa durante mucho tiempo debido a la estructura súper porosa.
· La precisión de mecanizado se estabiliza debido a la adopción de un enlace de baja expansión térmica.
· La vida útil de la muela se extiende aún más debido a la alta capacidad de retención de grano abrasivo.
· Tanto para tipos húmedos como secos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000KS0020-9
1000KS0050-9
1000KS0080-9
1000KS0110-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1801031.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1801331.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2001331.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2001350.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Piso (número 1) Tamaño de partícula(#) 200 Material abrasivo SD
Agente de unión V Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 40 Capa X(mm) 3
Características La gran calidad de corte continúa durante mucho tiempo debido a la estructura súper porosa. La precisión de mecanizado se estabiliza debido a la adopción de un enlace de baja expansión térmica. La vida útil de la muela se extiende aún más debido a la alta capacidad de retención de grano abrasivo. Tanto en húmedo como en seco. Aplicación Aleaciones de carburo, cerámica, materiales compuestos no ferrosos, etc. Herramienta utilizada Para amoladora
Número de configuración 1 Diámetro del vástago dedicado incluido(ø mm) 9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico