(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

SD MEMOX (cómoda de 11ø incluida)

SD MEMOX (cómoda de 11ø incluida)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Rueda de diamante vitrificado que permite un vendaje fácil en la máquina usando el tocador dedicado incluido.
· La gran calidad de corte continúa durante mucho tiempo debido a la estructura súper porosa.
· La precisión de mecanizado se estabiliza debido a la adopción de un enlace de baja expansión térmica.
· La vida útil de la muela se extiende aún más debido a la alta capacidad de retención de grano abrasivo.
· Tanto para tipos húmedos como secos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000KS0020-11
1000KS0050-11
1000KS0080-11
1000KS0110-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1801031.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1801331.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2001331.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2001350.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Piso (número 1) Tamaño de partícula(#) 200 Material abrasivo SD
Agente de unión V Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 40 Capa X(mm) 3
Características La gran calidad de corte continúa durante mucho tiempo debido a la estructura súper porosa. La precisión de mecanizado se estabiliza debido a la adopción de un enlace de baja expansión térmica. La vida útil de la muela se extiende aún más debido a la alta capacidad de retención de grano abrasivo. Tanto en húmedo como en seco. Aplicación Aleaciones de carburo, cerámica, materiales compuestos no ferrosos, etc. Herramienta utilizada Para amoladora
Número de configuración 1 Diámetro del vástago dedicado incluido(ø mm) 11

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico