(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de plato PA Grindstone

Tipo de plato PA Grindstone
  • Descuento por volumen

Piedra de afilar tipo placa vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo PA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1000E31570

Número de Parte
1000E31570
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A En forma de platillo (# 12) Tamaño de partícula(#) 60 Diámetro mayor(mm) 150
Espesor(mm) 19 Diámetro del agujero(mm) 31.75 Dureza J
Material abrasivo PA Agente de unión V35R Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 33
E(mm) 10 A(mm) 10 J(mm) 75
K(mm) 75 U(mm) 3 Herramienta utilizada Para amoladora
Número de configuración 12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1000E31570 de la serie Tipo de plato PA Grindstone.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico