(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PAA Grindstone empotrada en un lado

PAA Grindstone empotrada en un lado
  • Descuento por volumen

Piedra de afilar de tipo abolladura vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo PAA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000E32140
1000E32150
1000E32160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dureza
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

I
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

J
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

K

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Una sola abolladura (número 5) Tamaño de partícula(#) 60 Diámetro mayor(mm) 180
Espesor(mm) 19 Diámetro del agujero(mm) 31.75 Material abrasivo PAA
Agente de unión V35R Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 33 E(mm) 16
F(mm) 3 P(mm) 115 Herramienta utilizada Para amoladora
Número de configuración 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico