(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perfil de borde estándar WA Grindstone (blanco)

Perfil de borde estándar WA Grindstone (blanco)
  • Descuento por volumen

Piedra de afilar de tipo irregular estándar verde vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo WA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1000E51430

Número de Parte
1000E51430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Tamaño de partícula(#) 220 Diámetro mayor(mm) 150
Espesor(mm) 6.4 Diámetro del agujero(mm) 12.7 Dureza K
Material abrasivo WA Agente de unión V35R Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 33
Herramienta utilizada Para amoladora Número de configuración 71

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico