(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piedra de afilar GC - Tipo de tapa recta

Piedra de afilar GC - Tipo de tapa recta
  • Descuento por volumen

Muela de tipo vitrificado de copa recta para rectificadoras. Material abrasivo GC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000E11470
1000E11480
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251613

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de copa recta (número 6) Tamaño de partícula(#) 120 Espesor(mm) 50
Diámetro del agujero(mm) 31.75 Dureza H Material abrasivo GC
Agente de unión V81R Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 30 Herramienta utilizada Para amoladora
Número de configuración 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico