(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Rueda de diamante vitrificado que permite un vendaje fácil en la máquina usando el tocador dedicado incluido.
· La gran calidad de corte continúa durante mucho tiempo debido a la estructura súper porosa.
· La precisión de mecanizado se estabiliza debido a la adopción de un enlace de baja expansión térmica.
· La vida útil de la muela se extiende aún más debido a la alta capacidad de retención de grano abrasivo.
· Tanto para tipos húmedos como secos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
1000KS0020-10 |
1000KS0050-10 |
1000KS0080-10 |
1000KS0110-10 |
Cargando…
A | Piso (número 1) | Tamaño de partícula(#) | 200 | Material abrasivo | SD |
---|---|---|---|---|---|
Agente de unión | V | Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) | 40 | Capa X(mm) | 3 |
Características | La gran calidad de corte continúa durante mucho tiempo debido a la estructura súper porosa. La precisión de mecanizado se estabiliza debido a la adopción de un enlace de baja expansión térmica. La vida útil de la muela se extiende aún más debido a la alta capacidad de retención de grano abrasivo. Tanto en húmedo como en seco. | Aplicación | Aleaciones de carburo, cerámica, materiales compuestos no ferrosos, etc. | Herramienta utilizada | Para amoladora |
Número de configuración | 1 | Diámetro del vástago dedicado incluido(ø mm) | 10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente