(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SA Grindstone

SA Grindstone
  • Descuento por volumen

Adopta un abrasivo de cristal único SA que es poco probable que sea triturado y un agente aglutinante de alto rendimiento V35.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000E40010
1000E40050
1000E40090
1000E40120
1000E40150
1000E40200
1000E40240
1000E40300
1000E40320
1000E40330
1000E40350
1000E40390
1000E40450
1000E40500
1000E40570
1000E40630
1000E40710
1000E40720
1000E40730
1000E40800
1000E40830
1000E40850
1000E40880
1000E40890
1000E40900
1000E40920
1000E40940
1000E40950
1000E40960
1000E41020
1000E41050
1000E41070
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Dureza Velocidad máxima de rotación operativa
(Sra)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

601806.431.75J40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1001806.431.75K40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1801806.431.75J40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

601801031.75K40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

461801331.75J40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

601801331.75K40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

801801331.75K40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

602051331.75J40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

802051331.75J40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

802051331.75K40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

462051931.75K40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

602051931.75K40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

462051950.8I40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

602051950.8J40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

463053276.2H33
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4630532127J33
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4630538127J33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6030538127H33
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6030538127I33
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4635538127H33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4635538127K33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6035538127I33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6035550127I33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8040525152.4K33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8040538127J33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4640550127H33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6040550127I33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6040550127J33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6040550127K33
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

462051931.75I40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8035538127J33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4651050127I33

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Piso (número 1) Material abrasivo SA Agente de unión V35
Aplicación Úselo para corte de alta precisión o corte de alta eficiencia de acero inoxidable o material difícil de cortar de alta dureza como la serie SUS300 (austenítica), SKH, SUH, etc. Herramienta utilizada Para amoladora Número de configuración 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico