(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piedra de afilar CX, tipo poroso

Piedra de afilar CX, tipo poroso
  • Descuento por volumen

Con el material abrasivo tipo A, se utiliza un nuevo abrasivo cerámico CX de alto rendimiento con una cuchilla autoafilante basada en la configuración de cristal más dura y fina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000E20150
1000E20340
1000E20440
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20519

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Piso (número 1) Tamaño de partícula(#) 60 Diámetro del agujero(mm) 31.75
Dureza F Material abrasivo CX Agente de unión V400
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 40 Aplicación Se utiliza para el rectificado de alta precisión / alta eficiencia de materiales de alta dureza difíciles de mecanizar. SCr, SKH, SCM, etc. Herramienta utilizada Para amoladora
Número de configuración 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico