(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, tipo pivote sólido, KDR-2

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, tipo pivote sólido, KDR-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: vástago recto / taladro de vástago de fresa (carburo)
· Material: aleación de micrograno
· Materiales de trabajo: acero general [◎] / acero templado [○] / acero inoxidable [◎] / aluminio [○]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KDR-2003
KDR-2004
KDR-2005
KDR-2006
KDR-2007
KDR-2008
KDR-2009
KDR-2010
KDR-2011
KDR-2012
KDR-2013
KDR-2014
KDR-2015
KDR-2016
KDR-2017
KDR-2018
KDR-2019
KDR-2020
KDR-2021
KDR-2022
KDR-2023
KDR-2024
KDR-2025
KDR-2026
KDR-2027
KDR-2028
KDR-2029
KDR-2030
KDR-2031
KDR-2032
KDR-2033
KDR-2034
KDR-2035
KDR-2036
KDR-2037
KDR-2038
KDR-2039
KDR-2040
KDR-2041
KDR-2042
KDR-2043
KDR-2044
KDR-2045
KDR-2046
KDR-2047
KDR-2048
KDR-2049
KDR-2050
KDR-2051
KDR-2052
KDR-2053
KDR-2054
KDR-2055
KDR-2056
KDR-2057
KDR-2058
KDR-2059
KDR-2060
KDR-2062
KDR-2063
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D1)
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.030.338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.040.438
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.050.538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.060.638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.070.738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.080.838
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.090.938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.11.238
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.111.238
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.121.438
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.131.438
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.141.438
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.151.838
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.161.838
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.171.838
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.182.138
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.192.138
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.22.438
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.212.438
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.222.638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.232.638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.242.638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.25338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.26338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.27338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.283.338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.293.338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.3538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.31538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.32538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.33538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.34538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.35538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.36538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.37538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.38538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.39538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.4638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.41638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.42638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.43638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.44638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.45638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.46638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.47638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.48638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.49638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.5638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.52638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.53638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.54638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.55638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.56638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.57638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.58638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.59638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.6738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.62738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.63738

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio Tipo de material de herramienta Aleaciones de partículas ultrafinas Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA Diámetro de la manija D(mm) 3
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.004 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006 Ángulo de torsión Ángulo torsional 30 °
Ángulo de la punta 120°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico