(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, tipo pivote sólido, KDR-DLC

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, tipo pivote sólido, KDR-DLC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: vástago recto / taladro de vástago de fresa (carburo)
· Material: aleación de micrograno
· Materiales de trabajo: aluminio [◎], cobre [◎], resina [◎]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KDR-DLC-2009
KDR-DLC-2010
KDR-DLC-2011
KDR-DLC-2012
KDR-DLC-2013
KDR-DLC-2014
KDR-DLC-2015
KDR-DLC-2016
KDR-DLC-2017
KDR-DLC-2018
KDR-DLC-2019
KDR-DLC-2020
KDR-DLC-2021
KDR-DLC-2022
KDR-DLC-2023
KDR-DLC-2024
KDR-DLC-2025
KDR-DLC-2026
KDR-DLC-2027
KDR-DLC-2028
KDR-DLC-2029
KDR-DLC-2030
KDR-DLC-2031
KDR-DLC-2032
KDR-DLC-2033
KDR-DLC-2034
KDR-DLC-2035
KDR-DLC-2036
KDR-DLC-2037
KDR-DLC-2038
KDR-DLC-2039
KDR-DLC-2040
KDR-DLC-2041
KDR-DLC-2042
KDR-DLC-2043
KDR-DLC-2044
KDR-DLC-2045
KDR-DLC-2046
KDR-DLC-2047
KDR-DLC-2048
KDR-DLC-2049
KDR-DLC-2050
KDR-DLC-2051
KDR-DLC-2052
KDR-DLC-2053
KDR-DLC-2054
KDR-DLC-2055
KDR-DLC-2056
KDR-DLC-2057
KDR-DLC-2058
KDR-DLC-2059
KDR-DLC-2060
KDR-DLC-2061
KDR-DLC-2062
KDR-DLC-2063
KDR-DLC-2064
KDR-DLC-2065
KDR-DLC-2066
KDR-DLC-2067
KDR-DLC-2068
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D1)
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.090.938
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.11.238
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.111.238
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.121.438
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.131.438
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.141.438
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.151.838
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.161.838
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.171.838
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.182.138
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.192.138
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.22.438
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.212.438
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.222.638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.232.638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.242.638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.25338
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.26338
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.27338
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.283.338
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.293.338
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.3538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.31538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.32538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.33538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.34538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.35538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.36538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.37538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.38538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.39538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.4638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.41638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.42638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.43638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.44638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.45638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.46638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.47638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.48638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.49638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.51638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.52638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.53638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.54638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.55638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.56638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.57638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.58638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.59638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.6738
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.61738
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.62738
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.63738
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.64738
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.65738
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.66738
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.67738
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.68738

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Aleaciones de partículas ultrafinas Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento DLC Presencia de pozos de petróleo NA
Diámetro de la manija D(mm) 3 Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.004 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006
Ángulo de torsión Ángulo torsional 30 ° Ángulo de la punta 120°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico