(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa en miniatura de carburo KMSE-2

Fresa en miniatura de carburo KMSE-2
  • Descuento por volumen

Línea de diámetros de cuchilla de ø0.1 a ø3 en incrementos de 0.01.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KMSE-2010
KMSE-2011
KMSE-2012
KMSE-2013
KMSE-2014
KMSE-2015
KMSE-2016
KMSE-2017
KMSE-2018
KMSE-2019
KMSE-2020
KMSE-2021
KMSE-2022
KMSE-2023
KMSE-2024
KMSE-2025
KMSE-2026
KMSE-2027
KMSE-2028
KMSE-2029
KMSE-2030
KMSE-2031
KMSE-2032
KMSE-2033
KMSE-2034
KMSE-2035
KMSE-2036
KMSE-2037
KMSE-2038
KMSE-2039
KMSE-2040
KMSE-2041
KMSE-2042
KMSE-2043
KMSE-2044
KMSE-2045
KMSE-2046
KMSE-2047
KMSE-2048
KMSE-2049
KMSE-2050
KMSE-2051
KMSE-2052
KMSE-2053
KMSE-2054
KMSE-2055
KMSE-2056
KMSE-2057
KMSE-2058
KMSE-2059
KMSE-2060
KMSE-2061
KMSE-2062
KMSE-2063
KMSE-2064
KMSE-2065
KMSE-2066
KMSE-2067
KMSE-2068
KMSE-2069
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.10.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.110.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.120.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.130.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.140.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.150.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.160.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.170.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.180.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.190.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.210.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.220.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.230.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.240.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.250.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.260.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.270.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.280.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.290.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.31
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.311
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.321
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.341
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.351
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.361
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.371
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.381
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.391
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.41
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.411
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.421
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.431
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.441
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.451
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.461
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.471
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.481
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.491
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.511
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.521
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.541
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.551
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.561
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.571
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.581
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.591
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.62
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.622
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.632
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.642
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.652
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.662
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.672
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.682
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.692

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del vástago (d)(mm) 3 Longitud total (L)(mm) 40
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006 Detalles del ángulo de torsión 30°
Material Aleaciones de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico