(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo de bola de cuello cónico de carburo KTBL-2

Fresa de extremo de bola de cuello cónico de carburo KTBL-2
  • Descuento por volumen

El cuello tiene un cono para una longitud efectiva más larga. Ideal para grabado profundo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KTBL-2R0110
KTBL-2R0120
KTBL-2R0151
KTBL-2R0152
KTBL-2R0210
KTBL-2R0220
KTBL-2R0251
KTBL-2R0252
KTBL-2R0310
KTBL-2R0320
KTBL-2R0410
KTBL-2R0420
KTBL-2R0530
KTBL-2R0540
KTBL-2R1040
KTBL-2R1050
KTBL-2R1540
KTBL-2R1550
KTBL-2R2040
KTBL-2R2050
KTBL-2R2060
KTBL-2R2540
KTBL-2R2550
KTBL-2R2560
KTBL-2R3040
KTBL-2R3050
KTBL-2R3060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Talla R
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Tolerancia de diámetro del mango
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.40.16100100~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.40.16100200~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.60.156100100~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.60.156100200~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.80.26100100~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.80.26100200~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.510.256100100~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.510.256100200~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.50.36100100~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.50.36100200~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.820.46100100~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.820.46100200~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

130.56100300~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

130.56100400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2616110400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2616110500~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

391.56120400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

391.56120500~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41026120400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41026120500~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41026120600~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5122.56120400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5122.56120500~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5122.56120600~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61438120400~-0.009
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61438120500~-0.009
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61438120600~-0.009

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bola cónica material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Revestimiento Sin recubrimiento
Gradiente de la sección del cuello 1 ° (ambas esquinas) Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Ángulo de torsión Ángulo torsional 30 °
R Tolerancia +0.01~-0.01 Material Aleaciones de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico