(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo con 2 cuchillas sólidas de carburo KSEA-2

Fresa de extremo con 2 cuchillas sólidas de carburo KSEA-2
  • Descuento por volumen

Alineación con una longitud de cuchilla de 1 a 10 veces el diámetro de la cuchilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KSEA-210010
KSEA-210020
KSEA-210030
KSEA-210040
KSEA-210050
KSEA-210060
KSEA-210070
KSEA-210080
KSEA-210090
KSEA-210100
KSEA-215020
KSEA-215040
KSEA-215060
KSEA-215080
KSEA-215100
KSEA-215120
KSEA-215150
KSEA-220020
KSEA-220040
KSEA-220060
KSEA-220080
KSEA-220100
KSEA-220120
KSEA-220140
KSEA-220160
KSEA-220180
KSEA-220200
KSEA-230030
KSEA-230060
KSEA-230090
KSEA-230120
KSEA-230150
KSEA-230180
KSEA-230210
KSEA-230250
KSEA-230300
KSEA-240040
KSEA-240080
KSEA-240120
KSEA-240160
KSEA-240200
KSEA-240250
KSEA-240300
KSEA-240350
KSEA-240400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

110450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.52450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.54450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.56450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.58450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.510450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.512450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.515450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

28450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

210450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

212450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

214450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

216460
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

218460
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220460
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

39650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

312650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

315660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

318660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

321660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

325670
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

330670
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

44650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

416660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

420660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

425670
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

430670
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

435680
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

440680

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados / Avellanado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.008 Detalles del ángulo de torsión 30°
Material Aleaciones de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico