(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo con 2 cuchillas sólidas de carburo KSE-2

Fresa de extremo con 2 cuchillas sólidas de carburo KSE-2
  • Descuento por volumen

Línea de diámetros de cuchilla de ø3 a ø6 en incrementos de 0.01.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KSE-2300
KSE-2301
KSE-2302
KSE-2303
KSE-2304
KSE-2305
KSE-2306
KSE-2307
KSE-2308
KSE-2309
KSE-2310
KSE-2311
KSE-2312
KSE-2313
KSE-2314
KSE-2315
KSE-2316
KSE-2317
KSE-2318
KSE-2319
KSE-2320
KSE-2321
KSE-2322
KSE-2323
KSE-2324
KSE-2325
KSE-2326
KSE-2327
KSE-2328
KSE-2329
KSE-2330
KSE-2331
KSE-2332
KSE-2333
KSE-2334
KSE-2335
KSE-2336
KSE-2337
KSE-2338
KSE-2339
KSE-2340
KSE-2341
KSE-2342
KSE-2343
KSE-2344
KSE-2345
KSE-2346
KSE-2347
KSE-2348
KSE-2349
KSE-2350
KSE-2351
KSE-2352
KSE-2353
KSE-2354
KSE-2355
KSE-2356
KSE-2357
KSE-2358
KSE-2359
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.0110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.0210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.0310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.0410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.0510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.0610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.0710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.0810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.0910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5910

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del vástago (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 50
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.008 Detalles del ángulo de torsión 30°
Material Aleaciones de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico