(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro central de carburo TiAlN KCDA-90

Taladro central de carburo TiAlN KCDA-90
  • Descuento por volumen

Tanto el diámetro de la punta como el diámetro grande tienen un ángulo de torsión de 30 °. Suprime las rebabas y permite el mecanizado de alta eficiencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KCDA-9003
KCDA-9004
KCDA-9005
KCDA-9008
KCDA-9012
KCDA-9015
KCDA-9020
KCDA-9020L
KCDA-9025
KCDA-9025L
KCDA-9030
KCDA-9030L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Tolerancia de diámetro del mango
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.36030~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.56030~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.66030~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.816030~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.56040~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.96040~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.66060~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.615060~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.26060~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.215060~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.97080~-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.915080~-0.009

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ángulo de la punta (θ) 120° material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiAlN Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Ángulo de torsión Ángulo torsional 30 °
Material Aleaciones de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico