(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carburo Center V End Mill KSVA-2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KSVA-206010
KSVA-206015
KSVA-206020
KSVA-206030
KSVA-206040
KSVA-206050
KSVA-206060
KSVA-209010
KSVA-209015
KSVA-209020
KSVA-209030
KSVA-209040
KSVA-209050
KSVA-209060
KSVA-212010
KSVA-212015
KSVA-212020
KSVA-212030
KSVA-212040
KSVA-212050
KSVA-212060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Aplicación de mecanizado ángulo de punta θ Punta de diámetro plano
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12445Lado60°0.08
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.53445Lado60°0.08
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

24445Lado60°0.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

36650Lado60°0.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

48650Lado60°0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

510660Lado60°0.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

612660Lado60°0.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12445Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado90°0.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.53445Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado90°0.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

24445Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado90°0.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

36650Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado90°0.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

48650Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado90°0.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

510660Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado90°0.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

612660Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado90°0.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12445Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado120°0.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.53445Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado120°0.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

24445Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado120°0.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

36650Lado120°0.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

48650Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado120°0.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

510660Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado120°0.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

612660Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Avellanado120°0.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento TiAlN
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.008
Detalles del ángulo de torsión 30° Material Aleaciones de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico