(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo de bola de carburo para costilla para procesamiento de resina PRB-2

Fresa de extremo de bola de carburo para costilla para procesamiento de resina PRB-2
  • Descuento por volumen

La forma de la cuchilla ha recibido una excelente nitidez para el mecanizado de resina. Sección de cuello más larga para mecanizado profundo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PRB-2010020
PRB-2010040
PRB-2020020
PRB-2020040
PRB-2025020
PRB-2025040
PRB-2025060
PRB-2025080
PRB-2025100
PRB-2025120
PRB-2025150
PRB-2030040
PRB-2030060
PRB-2030100
PRB-2040040
PRB-2040060
PRB-2040100
PRB-2040120
PRB-2050040
PRB-2050080
PRB-2050120
PRB-2050160
PRB-2050200
PRB-2050250
PRB-2050300
PRB-2060080
PRB-2060120
PRB-2060160
PRB-2070080
PRB-2070120
PRB-2070160
PRB-2075080
PRB-2075120
PRB-2075160
PRB-2075200
PRB-2075250
PRB-2080120
PRB-2080160
PRB-2080200
PRB-2090120
PRB-2090160
PRB-2090200
PRB-2100080
PRB-2100120
PRB-2100160
PRB-2100200
PRB-2100250
PRB-2100300
PRB-2100350
PRB-2100400
PRB-2150080
PRB-2150120
PRB-2150160
PRB-2150200
PRB-2150250
PRB-2150300
PRB-2150350
PRB-2150400
PRB-2200120
PRB-2200160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.10.345420.20.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.10.345440.20.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.645420.40.37
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.645440.40.37
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.250.845420.50.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.250.845440.50.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.250.845460.50.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.250.845480.50.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.250.8504100.50.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.250.8504120.50.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.250.8504150.50.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.3145440.60.55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.3145460.60.55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.31504100.60.55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.41.245440.80.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.41.245460.80.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.41.2504100.80.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.41.2504120.80.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51.5504410.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51.5504810.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51.55041210.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51.56041610.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51.56042010.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51.57042510.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51.57043010.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.850481.21.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.8504121.21.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.8604161.21.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.7250481.41.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.72504121.41.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.72604161.41.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.752.250481.51.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.752.2504121.51.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.752.2604161.51.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.752.2604201.51.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.752.2704251.51.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.82.4504121.61.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.82.4604161.61.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.82.4604201.61.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.92.5504121.81.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.92.5604161.81.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.92.5604201.81.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13504821.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

135041221.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

136041621.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

136042021.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

137042521.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

137043021.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

138043521.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

138044021.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.54506832.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.545061232.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.546061632.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.546062032.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.547062532.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.547063032.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.548063532.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.548064032.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

255061243.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

256061643.8

Cargando…

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Aluminio / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Precisión R(µm) +0.01~-0.01 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Giro Ángulo torsional 30 °
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.008 Material Aleación de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico