(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CBN V Tipo de fresa de extremo BVEF-2

CBN V Tipo de fresa de extremo BVEF-2
  • Descuento por volumen

Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Ideal para ranuras en V y grabado de caracteres.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BVEF-2030005
BVEF-2030010
BVEF-2040005
BVEF-2040010
BVEF-2060005
BVEF-2060010
BVEF-2090005
BVEF-2090010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud efectiva (ℓ1)
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
ángulo de punta θ Diámetro de punta D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

63.6430°0.05
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

63.5430°0.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

42.6840°0.05
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

42.6140°0.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41.6960°0.05
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41.6560°0.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40.97590°0.05
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40.9590°0.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro del mango (d)(mm) 4 Diámetro del cuello(mm) 2
Capa CBN 2 Material CBN Nitruro de boro cúbico cristalino Tolerancia del diámetro de la cuchilla +0.02~-0.02
Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.003 Numero de flautas 2 cuchillas rectas Ángulo de la punta +15'~-15'

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico