(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de radio de esquina de 3 flautas CBN SBRE-3

Fresa de extremo de radio de esquina de 3 flautas CBN SBRE-3
  • Descuento por volumen

Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta eficiencia a una velocidad de avance alta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SBRE-330002090
SBRE-330002180
SBRE-330010090
SBRE-330010180
SBRE-330020090
SBRE-330020180
SBRE-330050090
SBRE-330050180
SBRE-340005200
SBRE-340010200
SBRE-340020200
SBRE-340050200
SBRE-350005240
SBRE-350010240
SBRE-350020240
SBRE-350050240
SBRE-360005300
SBRE-360010300
SBRE-360020300
SBRE-360050300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Esquina R
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31.55090.022.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31.550180.022.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31.55090.12.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31.550180.12.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31.55090.22.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31.550180.22.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31.55090.52.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31.550180.52.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4260200.053.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4260200.13.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4260200.23.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4260200.53.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5270240.054.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5270240.14.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5270240.24.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5270240.54.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6270300.055.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6270300.15.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6270300.25.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6270300.55.95

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 Número de flautas(hoja) 3 Modelo Radio de avance alto
Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Capa CBN 2 Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01
Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.003 Diferencia permitida de esquina redondeada +0.005~-0.005 Material CBN Nitruro de boro cúbico cristalino
Detalles del ángulo de torsión 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico