(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de punta esférica CBN para costillas de 2 flautas BRB-2

Fresa de punta esférica CBN para costillas de 2 flautas BRB-2
  • Descuento por volumen

Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Sección de cuello más larga para mecanizado profundo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BRB-2020020
BRB-2020040
BRB-2025020
BRB-2025040
BRB-2030020
BRB-2030040
BRB-2040040
BRB-2040060
BRB-2050040
BRB-2050060
BRB-2050080
BRB-2050100
BRB-2060050
BRB-2060080
BRB-2070050
BRB-2070080
BRB-2080050
BRB-2080080
BRB-2090050
BRB-2090080
BRB-2100060
BRB-2100080
BRB-2100100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar R
(mm)
Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Longitud efectiva (ℓ1)
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del mango (d)
(mm)
Capa CBN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.420.54030.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.440.54030.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.250.520.54030.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.250.540.54030.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.620.64030.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.640.64030.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.840.84031
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.860.84031
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51415041
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51615041
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51815041
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.511015041
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.251.25042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.281.25042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.71.451.25042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.71.481.25042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.81.651.25042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.81.681.25042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.91.851.55042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.91.881.55042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1261.55042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1281.55042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12101.55042

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material CBN Nitruro de boro cúbico cristalino Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.02 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006
Numero de flautas 2 cuchillas rectas R Tolerancia +0.01~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico