(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CBN 2-Flauta Mill-End Mill BSB-2

CBN 2-Flauta Mill-End Mill BSB-2
  • Descuento por volumen

Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta precisión, alto grado y larga vida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BSB-2020008
BSB-2025010
BSB-2030012
BSB-2040016
BSB-2050020
BSB-2060024
BSB-2070028
BSB-2075030
BSB-2080032
BSB-2090036
BSB-2100040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar R
(mm)
Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Longitud efectiva (ℓ1)
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del mango (d)
(mm)
Capa CBN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.20.40.80.54030.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.250.510.54030.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.61.20.64030.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.81.60.84031
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.51215041
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.61.22.41.25042
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.71.42.81.25042
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.751.531.25042
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.81.63.21.25042
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.91.83.61.55042
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1241.55042

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material CBN Nitruro de boro cúbico cristalino Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.02 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006
Numero de flautas 2 cuchillas rectas R Tolerancia +0.01~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico