(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CBN 2-Flauta Molino de extremo de bola BBEF-2

CBN 2-Flauta Molino de extremo de bola BBEF-2
  • Descuento por volumen

Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta precisión, alto grado y larga vida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BBEF-2010006
BBEF-2010012
BBEF-2015009
BBEF-2015018
BBEF-2020012
BBEF-2020024
BBEF-2025015
BBEF-2025030
BBEF-2030018
BBEF-2030036
BBEF-2040024
BBEF-2040048
BBEF-2050030
BBEF-2050060
BBEF-2060036
BBEF-2060072
BBEF-2070042
BBEF-2070084
BBEF-2075045
BBEF-2075090
BBEF-2080048
BBEF-2080096
BBEF-2090054
BBEF-2090108
BBEF-2100060
BBEF-2100120
BBEF-2150090
BBEF-2150180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar R
(mm)
Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Longitud efectiva (ℓ1)
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Capa CBN Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.10.20.60.2500.180.41 hoja recta
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.10.21.20.2500.180.42 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.150.30.90.3500.280.62 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.150.31.80.3500.280.62 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.20.41.20.4500.370.62 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.20.42.40.4500.370.62 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.250.51.50.5500.460.62 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.250.530.5500.460.62 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.61.80.6500.560.62 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.63.60.6500.560.62 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.82.40.8500.7612 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.84.80.8500.7612 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5131500.9512 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5161500.9512 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.61.23.61.2501.1522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.61.27.21.2501.1522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.71.44.21.4501.3522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.71.48.41.4501.3522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.751.54.51.5501.4522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.751.591.5501.4522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.81.64.81.5501.5522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.81.69.61.5501.5522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.91.85.41.5501.7522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.91.810.81.5501.7522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12 61.5501.9522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12121.5501.9522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5392502.9522 cuchillas rectas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.53182602.9522 cuchillas rectas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del mango (d)(mm) 4 Material CBN Nitruro de boro cúbico cristalino Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01
Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.003 R Tolerancia +0.005~-0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico