(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Barra de cuervo
· Longitud total (mm): 270
· Masa (sol): 320
· Ancho del producto (mm): 70
· Altura del producto (mm): 270
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CN-4
tipo de producto | Bar | Longitud total(mm) | 270 | Masa(g) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho del producto(mm) | 70 | Altura del producto(mm) | 270 | Profundidad del producto(mm) | 17 |
Refinamiento | Acabado barnizado | Material 1 | Acero al carbono para estructura mecánica | Aplicación | Centrado como apretar las uñas, martillar. |
Función 1 | La calidad unificada del producto está asegurada mediante un tratamiento mecánico especial. | Función 2 | El orificio de montaje de la cuerda de seguridad se proporciona para uso en trabajos elevados. | Notas 1 | No lo use para aplicaciones no deseadas. |
Notas 2 | Use equipo de protección que incluya un casco, gafas protectoras, guantes de cuero y / o zapatos de seguridad, según los detalles de la operación de uso. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CN-4 de la serie Barra de bastidor provisional 270 mm.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente