(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de seguridad

Barra de seguridad
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Barra de cuervo
· Acabado: Recubierto para hornear (Azul)
· Nota 1: Úselo después de asegurar el espacio de trabajo y confirmar la seguridad del entorno.
· Nota 2: Al utilizarlo, utilice equipo de protección adecuado al trabajo.
· 1 Materia: Acero al carbono para estructura mecánica

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292151368
4977292151382
4977292151399
4977292151405
4977292151429
4977292151436
4977292151443
4977292151450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3003208030020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3603808036020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3906009039025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4506809045025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

540122010954027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

600134010060027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750168011075028
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

900238012590030

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bar Refinamiento Horneado recubierto (azul) Material 1 Acero al carbono para estructura mecánica
Aplicación Para trabajos de desmontaje y desmontaje. Función 1 Al estar templado en general, es óptimo para el trabajo de desmontaje y extracción de clavos. Función 2 La forma irregular y la forma especial permiten operaciones de larga duración familiares para la mano, al tiempo que resisten la fatiga.
Función 3 Un lado es un extractor de clavos y el otro es una espátula, lo que lo hace conveniente para el desmontaje, etc. Notas 1 Úselo después de asegurar el espacio de trabajo y confirmar la seguridad del entorno. Notas 2 Cuando se usa, se usa equipo de protección para adaptarse al trabajo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico