(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de puntas y puntas intercambiables elegantes

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBS-28PCS

Número de Parte
SBS-28PCS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Ancho(mm) 12 Altura(mm) 88
Profundidad(mm) 43 Peso(g) 340 Establecer contenido Phillips Bit (Azul): + 1/+ 2 x 2/+ 3. Punta plana (verde): -3/-4/-5/-6. Broca hexagonal (naranja): 2.5/3/4/5/6. Broca hexalobular (amarilla): 15/10/20/25/30. Broca cuadrada (marrón): 2/3. Zócalo: 6/7/8/10/12/13 mm. Soporte delgado / adaptador de enchufe.
Aplicación Aprieta varios tornillos y pernos. Función 1 Con una hermosa coloración de aluminio, el tipo de broca se puede ver de un vistazo. Función 2 El soporte delgado estrecha las zonas a alcanzar.
Función 3 El estuche flexible es resistente y se puede usar como estuche para tornillos y pernos cuando desliza la tapa hacia atrás. Función 4 El estuche flexible también se puede colgar como una percha. Función 5 También se puede unir al cinturón y transportar mientras se trabaja.
Especificaciones Incluye 28 piezas Material Acero Especial / Resina Notas 1 El manejo inapropiado puede provocar accidentes graves. Lea atentamente el manual de instrucciones del fabricante y use herramientas eléctricas de forma segura y adecuada.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBS-28PCS de la serie Juego de puntas y puntas intercambiables elegantes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico