(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punta de destornillador Torx - tipo estándar, 7045ZTX

Punta de destornillador Torx - tipo estándar, 7045ZTX
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: tipo torx (hexalobular)
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta Torx® E6.3 estándar, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

7045ZT25X150

Número de Parte
7045ZT25X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo Torx (Hexalobular) Diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 150
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Estándar T25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 7045ZT25X150 de la serie Punta de destornillador Torx - tipo estándar, 7045ZTX.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico