(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de portapuntas de destornillador - portátil, color SBH-SET

Juego de portapuntas de destornillador - portátil, color SBH-SET
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Otros
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Función de doble cabeza: No incluido
· Incluye función de imán de vanguardia: No incluido
· Especificación: Broca compatible con eje de 6,35 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBH-SETG
SBH-SETP
SBH-SETR
SBH-SETY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Collar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Púrpura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Otro Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Especificaciones Punta compatible con eje de 6.35 mm Establecer contenido Accesorios Mosquetón de bloqueo X 1 / Llavero X 1 / Portabrocas X 1 / Adaptador de llave X 1.
Aplicación Para la prevención de caídas de herramientas de punta, llaves, etc. Función 1 Como tiene un pequeño mosquetón con bloqueo de tipo tornillo, se puede instalar en cualquier lugar y, naturalmente, no se cae accidentalmente. Función 2 La fijación / desconexión de tipo deslizante facilita el reemplazo.
Función 3 Diseño de seguridad 2-ball lock función soporte rápido. Función 4 Adaptador de llave: eje redondo. Material Mosquetón tipo candado / soporte rápido: aluminio. Llavero / adaptador de llave: acero.
Notas 1 Preste especial atención a la seguridad cuando lo use. Notas 2 Confirme que el portapuntas esté conectado con precisión y no se caiga antes de usarlo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico