(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
4977292189071
Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.
tipo de producto | Cortavidrios | Cuerpo principal, hoja de repuesto | Cuerpo principal | Ancho(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Altura(mm) | 170 | Profundidad(mm) | 13 | Peso(g) | 93 |
Especificación 1 | Grosor de la tabla de cortar: 6–12 mm | Aplicación | Corta la placa de vidrio y la placa de espejo con un espesor de 6-19 mm. | Función 1 | Este es un corte de vidrio de alta calidad producido utilizando tecnología exclusiva de la empresa de desarrollo de invención de rodillos de carburo, Nikken Dia Co., Ltd. |
Función 2 | La forma de la empuñadura se basa en la investigación de estabilidad de entrada, el equilibrio de la posición del dedo / longitud de medición es buena y es increíblemente fácil de usar. | Función 3 | Un tipo de inyección de aceite que apenas genera virutas y permite un corte estable. | Función 4 | Un mango de latón con excelente pesadez. |
Notas 1 | No puede cortar vidrio templado que ha recibido un tratamiento especial, como vidrio de automóviles, vidrio de mesa, etc. | Notas 2 | El trabajo de corte para tableros de espesores especiales requiere un alto nivel de habilidad técnica y herramientas especializadas para cortar vidrio. | Notas 3 | Tenga en cuenta que este producto es exclusivo para profesionales. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente